??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP (BIM)
Beschreibung
K1347 - Anschraubscharnier aus Edelstahl
Stückliste
K1347.06701161932
Bestellnummer
K1347.06701161932
Abstand
186 mm
Abstand
32 mm
Abstand
19 mm
Abstand
116 mm
Abstand
70 mm
Abstand
65 mm
Abstand
51 mm
Abstand
7 mm
Durchmesser
6.6 mm
Durchmesser
8 mm
Höhe
18 mm
Höhe
9 mm
Beschreibung
Information
Infotext
Technischer Hinweis
Info
Gewicht ca. kg
0,35808 kg
Zolltarifnummer
83021000
EAN-Nummer Kipp
4059245329014
ROHS
Yes
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen