??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1346 - Single leaf hinges adjustable, stainless steel
Bill of material
K1346.06884617
Order No.
K1346.06884617
Material
stainless steel
Distance
114 mm
Distance
17 mm
Distance
46.0 mm
Distance
26.0 mm
Distance
88 mm
Distance
100 mm
Distance
80.0 mm
Distance
10 mm
Diameter
6.3 mm
Diameter
8 mm
height
28.0 mm
height
6 mm
Approx. weight
0.5756 kg
Description
Информация
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number
83021090
EAN-Nr. Kipp
4059245329007
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей