??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP (BIM)
Beschreibung
K1346 - Anschraubscharnier einstellbar Edelstahl
Stückliste
K1346.06884617
Bestellnummer
K1346.06884617
Abstand
114 mm
Abstand
17 mm
Abstand
46.0 mm
Abstand
26.0 mm
Abstand
88 mm
Abstand
100 mm
Abstand
80.0 mm
Abstand
10 mm
Durchmesser
6.3 mm
Durchmesser
8 mm
Höhe
28.0 mm
Höhe
6 mm
Beschreibung
Information
Infotext
Gewicht ca. kg
0,5756 kg
Zolltarifnummer
83021000
EAN-Nummer Kipp
4059245329007
ROHS
Yes
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen