??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 5
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K1345 - Zawiasy ze stali nierdzewnej wyczepiane, prawe
Lista materiałowa
K1345.06301818
Nr zamówienia
Materiał
stal nierdzewna
Wersja
destra
Kąt
°
Odstęp
mm
Odstęp
mm
Odstęp
mm
Długość
mm
Długość
mm
Szerokość
48 mm
Szerokość
28 mm
Odstęp
10 mm
Średnica
6.6 mm
Średnica
6 mm
Średnica
14 mm
Wysokość
16 mm
Wysokość
9 mm
F1 max.
F2 max
kN
Ciężar ok.
kg
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
Wskazówki techniczne
Info
RoHS
Yes
Nr taryfy celnej
83021090
EAN-Nr. Kipp
Tolerancja PS
0.001 mm
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD