??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 5
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1345 - Hinges, stainless steel lift-off, left
Bill of material
K1345.16301818
Order No.
Material
Edelstahl
version
links
Angle
°
Distance
mm
Distance
mm
Distance
mm
Length
mm
Length
mm
Width
48 mm
Width
28 mm
Distance
10 mm
Diameter
6.6 mm
Diameter
6 mm
Diameter
14 mm
height
16 mm
height
9 mm
F1 max.
F2 max
kN
Approx. weight
kg
Description
Information
Infotext
Technical Information
Info
RoHS
Yes
Zolltarifnummer USA
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models