??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 5
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K1345 - Bisagras de acero inoxidable que se pueden colgar, derecha
Lista de materiales
K1345.06301818
Referencia
Material
acero inoxidable
Versión
derecha
Escuadras
°
Separación
mm
Separación
mm
Separación
mm
Longitud
mm
Longitud
mm
Anchura
48 mm
Anchura
28 mm
Separación
10 mm
Diámetro
6.6 mm
Diámetro
6 mm
Diámetro
14 mm
Altura
16 mm
Altura
9 mm
F1 max.
F2 max
kN
Poids
kg
Descripción
Información
Infotext
Indicaciones técnicas
Info
RoHS
Yes
Número de tarifa aduanera
83021090
EAN-Nr. Kipp
Tolerancia PS
0.001 mm
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD