??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1343 - Hinges stainless steel
Bill of material
K1343.04191212
Order No.
K1343.04191212
Material
Stainless steel
Angel
°
A
38 mm
A1
11.5 mm
A2
11.5 mm
A3
19 mm
A4
19 mm
B
30 mm
B2
14 mm
B3
8 mm
D1
4.5 mm
D2
3 mm
H
9.5 mm
H1
5.5 mm
F1 max.
0.7 kN
F2 max.
0.45 kN
Approx. weight
0.0375 kg
Description
Information
Infotext
Technical Information
Info
RoHS
Yes
Customs tariff number
83021090
EAN-Nr. Kipp
4059245328871
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models