目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1317.308X30
KIPP USA
Product lines KIPP Inc.
Stainless steel
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/product_lines_kipp_inc/stainless_steel/k1317.prj},{NB=K1317.308X30},{GR=3},{D=18.0},{D1=23.6},{D2=24.9},{H=54.7},{H1=12.1},{H2=44.0},{H3=77.0},{H4=73.5},{A=81.5},{A1=94.0},{B=14.2},{L=30},{ZZ=20},{GEW=0.2700},{EAN=4059245330867},{NDM=8.000},{XA=76.800},{XB=64.800},{XC=209.000},{XD=269.700},{XE=16.200},{XF=6.300},{XG=6.100},{XH=49.000},{XI=9.900},{XJ=200.000},{XK=6.500},{XL=40.100},{XM=18.800},{XN=15.800},{XO=58.500},{XP=62.300},{XQ=12.700},{XR=66.400},{XS=74.200},{XT=4.600},{XU=62.400},{XV=10.800},{XW=7.100},{XX=64.000},{XY=5.900},{XZ=8.700},{XA1=4.900},{XB1=14.200},{XC1=10.300},{XD1=1.500},{XE1=8.400},{XF1=0.600},{XG1=13.500},{XH1=4.300},{XI1=3.000},{XJ1=9.900},{XK1=0.400},{XL1=0.100},{XM1=9.200},{XN1=8.000},{XO1=0.800},{XP1=0.600}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 34
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1317 - Clamping lever with external thread and collar for Hygienic USIT® sealing and shim washer
Bill of material
K1317.308X30
Order number
K1317.308X30
K1317.308X30
Size
3
3
Thread
M8
M8
mm
Diameter
18.0
18.0
mm
Diameter
23.6
23.6
mm
Diameter
24.9
24.9
mm
height
54.7
54.7
mm
height
12.1
12.1
mm
height
44.0
44.0
mm
height
77.0
77.0
mm
height
73.5
73.5
mm
distance
81.5
81.5
mm
Length
94.0
94.0
mm
width
14.2
14.2
mm
Length
30
30
mm
No. of teeth
20
20
Approx. weight
0.2700
0.2700
kg
Description
Information
Infotext
Technical advice
Information
Info
RoHS
Yes
EAN-Nr. Kipp
4059245330867
4059245330867
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型