Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1309.2105X10
KIPP
操作部件 | 标准件
把手,旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/griffe_und_knoepfe/k1309.prj},{NB=K1309.2105X10},{BESTKIPP=K1309.2105X10},{D=M5},{D1=21},{D2=11.8},{H=21},{H1=10},{L=10},{L1=9},{R=3},{R1=0.50},{GEW=0.0321},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059245330133},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{NDM=5.0},{XA=4.90},{XB=0.850},{XC=1.300},{XD=0.400},{XE=2.000},{XF=0.200},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K1309 - 带外螺纹的蘑菇头把手带有适用于 Hygienic USIT® 密封垫圈和垫片的高轴环
明细表
K1309.2105X10
订货号
K1309.2105X10
K1309.2105X10
螺纹
M5
M5
mm
直径
21
21
mm
直径
11.8
11.8
mm
高度
21
21
mm
高度
10
10
mm
长度
10
10
mm
长度
9
9
mm
半径
3
3
mm
半径
0.50
0.50
mm
重量约
0.0321
0.0321
kg
描述
Information
Infotext
技术资料
Info
RoHS
Yes
关税税号
73181520
EAN-Nr. Kipp
4059245330133
4059245330133
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型