幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
QA認證資訊
目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1307.4101X00
KIPP USA
Product lines KIPP Inc.
Stainless steel
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/product_lines_kipp_inc/stainless_steel/06276-01.prj},{NB=K1307.4101X00},{BESTKIPPUSA=K1307.4101X00},{D1=101.6},{D2=11.94},{D3=25.9},{L1=18.03},{L2=7.87},{L3=31.70},{L4=39.88},{GEW=0.4342},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245330034},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{SW=3.0},{XA=27.0},{XB=10.0},{XC=13.0},{XD=1.0},{XE=12.5},{XF=9.5},{XG=1.5},{XH=2.0},{XI=14.0},{XJ=10.0},{XK=3.5},{XL=5.0},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1307 - Disc handwheels stainless steel with revolving grip
Bill of material
K1307.4101X00
Order No.
K1307.4101X00
K1307.4101X00
mm
Material
101.6
101.6
mm
version
11.94
11.94
mm
size
25.9
25.9
mm
thread
18.03
18.03
mm
diameter
7.87
7.87
mm
diameter
31.70
31.70
mm
width
39.88
39.88
mm
Approx. weight
0.4342
0.4342
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Zolltarifnummer USA
EAN-Nr. Kipp
4059245330034
4059245330034
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型