??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K1304 - Zawiasy ze stali nierdzewnej, przykręcane
Lista materiałowa
K1304.1761218
Nr zamówienia
K1304.1761218
Materiał
stal nierdzewna
Kąt
°
Szerokość
12.5 mm
Odstęp
23 mm
Odstęp
19 mm
Odstęp
18 mm
Długość
76 mm
Długość
66 mm
Gwint
M6 mm
Średnica
6 mm
Głębokość
12.5 mm
Wysokość
18.5 mm
Wysokość
13.0 mm
Ciężar ok.
0.1024 kg
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
RoHS
Yes
Nr taryfy celnej
83021090
EAN-Nr. Kipp
4059245328710
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD