??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K1304 - Bisagras de acero inoxidable atornillables
Lista de materiales
K1304.1761218
Referencia
K1304.1761218
material
acero inoxidable
Escuadras
°
Anchura
12.5 mm
Separación
23 mm
Separación
19 mm
Separación
18 mm
Longitud
76 mm
Longitud
66 mm
Rosca
M6 mm
Diámetro
6 mm
Profundidad
12.5 mm
Altura
18.5 mm
Altura
13.0 mm
Poids
0.1024 kg
Descripción
Información
Infotext
RoHS
Yes
Número de tarifa aduanera
83021090
EAN-Nr. Kipp
4059245328710
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD