??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP (BIM)
Beschreibung
K1304 - Scharniere aus Edelstahl anschraubbar
Stückliste
K1304.17612180
Bestellnummer
K1304.1761218
Winkel
°
Breite
12.5 mm
Abstand
23 mm
Abstand
19 mm
Abstand
18 mm
Länge
76 mm
Länge
66 mm
Gewinde
M6 mm
Durchmesser
6 mm
Tiefe
12.5 mm
Höhe
18.5 mm
Höhe
13.0 mm
Beschreibung
Information
Infotext
Gewicht ca. kg
0,1024 kg
Zolltarifnummer
83021000
EAN-Nummer Kipp
4059245328710
ROHS
Yes
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen