??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1304 - In-line hinges stainless steel lift-off, screw-on
Bill of material
K1304.1761218
Order No.
K1304.1761218
material
Edelstahl
Angle
°
Width
12.5 mm
Distance
23 mm
Distance
19 mm
Distance
18 mm
Length
76 mm
Length
66 mm
thread
M6 mm
Diameter
6 mm
depth
12.5 mm
height
18.5 mm
height
13.0 mm
Approx. weight
0.1024 kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Zolltarifnummer USA
EAN-Nr. Kipp
4059245328710
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models