??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 40
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1301 - Scale tape, steel self-adhesive
Bill of material
K1301.00221010X5000
Order No.
Form
Assembley position
Width
mm
Length
mm
thickness
0.5 mm
pitch
1 mm
Zero point
Graduations
both sides
Approx. weight
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Zolltarifnummer USA
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés