??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 3
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K1268 - Zapięcia z pętlą płaskie ciężkie z zaczepem
Lista materiałowa
K1268.016000
Nr zamówienia
Materiał
Odstęp
85.8 mm
Odstęp
57.2 mm
Odstęp
mm
Odstęp
34.9 mm
Odstęp
57.2 mm
Szerokość
79.4 mm
Odstęp
57.2 mm
Szerokość
80.5 mm
Wysokość
9.6 mm
Średnica
10.3 mm
Średnica
mm
Wysokość
mm
Długość
mm
Długość
mm
Odstęp
mm
Droga mocowania
mm
Wysokość
28.6 mm
Siła ręczna FH
N
Sila rozciągająca F1
N
Ciężar ok.
kg
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
Wskazówki techniczne
RoHS
Yes
Nr taryfy celnej
82057000
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD