??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 3
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1268 - Toggle clamps latch horizontal heavy-duty with catch plate
Bill of material
K1268.016000
Order No.
material
distance
85.8 mm
distance
57.2 mm
distance
mm
distance
34.9 mm
distance
57.2 mm
width
79.4 mm
distance
57.2 mm
width
80.5 mm
height
9.6 mm
diameter
10.3 mm
diameter
mm
height
mm
Length
mm
Length
mm
distance
mm
Clamp travel
mm
height
28.6 mm
hand force FH
N
Pull force F1
N
Approx. weight
kg
Description
Information
Infotext
Technical Information
RoHS
Yes
Customs tariff number
82057000
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models