??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K1268 - Sauterelle à étrier horizontal modèle lourd avec attache
Nomenclature
K1268.016000
Référence
matière
Distance
85.8 mm
Distance
57.2 mm
Distance
mm
Distance
34.9 mm
Distance
57.2 mm
Largeur
79.4 mm
Distance
57.2 mm
Largeur
80.5 mm
Hauteur
9.6 mm
Diamètre
10.3 mm
Diamètre
mm
Hauteur
mm
Longueur
mm
Longueur
mm
Distance
mm
Course de serrage
mm
Hauteur
28.6 mm
Force manuelle FH
N
Force de traction F1
N
Poids environ
kg
Description
Information
Infotext
Consignes techniques
RoHS
Yes
Numéro de tarif douanier
82057000
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés