??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 3
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K1268 - Dispositivos de sujeción de cazoleta horizontales versión pesada con placa de retención
Lista de materiales
K1268.016000
Referencia
material
Separación
85.8 mm
Separación
57.2 mm
Separación
mm
Separación
34.9 mm
Separación
57.2 mm
Anchura
79.4 mm
Separación
57.2 mm
Anchura
80.5 mm
Altura
9.6 mm
Diámetro
10.3 mm
Diámetro
mm
Altura
mm
Longitud
mm
Longitud
mm
Separación
mm
Recorrido de sujeción
mm
Altura
28.6 mm
Fuerza manual FH
N
Fuerza de tracción F1
N
Poids
kg
Descripción
Información
Infotext
Indicaciones técnicas
RoHS
Yes
Número de tarifa aduanera
82057000
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD