??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K1256 - Sauterelle à levier vertical avec embase horizontale et broche de pression réglable
Nomenclature
K1256.01000
Référence
Position
matière
Angle d'ouverture de la poignée
56 °
Angle d'ouverture du bras
100 °
Distance
15.9 mm
Largeur
25.4 mm
Largeur
23.8 mm
Largeur
33.3 mm
Largeur
9 mm
Largeur
5 mm
Hauteur
2 mm
Hauteur
16 mm
Hauteur
8 mm
Diamètre
4.4 mm
Hauteur
74.4 mm
Longueur
51 mm
Longueur
24.6 mm
Longueur
20.8 mm
Filetage
mm
Force manuelle FH
50 N
force de retenue F1
700 N
force de retenue F2
1000 N
Force de serage F3
500 N
Force de serage F4
700 N
Poids environ
kg
Description
Information
Infotext
Consignes techniques
Info
RoHS
Yes
Numéro de tarif douanier
82057000
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés