??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K1256 - Ginocchiera di serraggio rapido verticale con base orizzontale e mandrino pressore regolabile
Lista materiale
K1256.01000
N. d'ordine
Posizione A min.
Materiale
Angolo di apertura maniglia
56 °
Angolo di apertura braccio di sostegno
100 °
Distanza
15.9 mm
Larghezza
25.4 mm
Larghezza
23.8 mm
Larghezza
33.3 mm
Larghezza
9 mm
Larghezza
5 mm
Altezza
2 mm
Altezza
16 mm
Altezza
8 mm
Diametro
4.4 mm
Altezza
74.4 mm
Lunghezza
51 mm
Lunghezza
24.6 mm
Lunghezza
20.8 mm
Filettatura
mm
Forza manuale FH
50 N
Forza di tenuta F1
700 N
Forza di tenuta F1
1000 N
Forza di serraggio F3
500 N
Forza di serraggio F4
700 N
Poids
kg
Descrizione
Informazioni
Infotext
Note tecniche
Info
RoHS
Yes
Codice di tariffa doganale
82057000
Codice EAN KIPP
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD