??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K1256 - Dociskacze pionowe z przylgą poziomą i przestawną śrubą dociskową
Lista materiałowa
K1256.01000
Nr zamówienia
Pozycja
Materiał
Kąt rozwarcia rękojeści
56 °
Kąt rozwarcia ramienia wspornikowego
100 °
Odstęp
15.9 mm
Szerokość
25.4 mm
Szerokość
23.8 mm
Szerokość
33.3 mm
Szerokość
9 mm
Szerokość
5 mm
Wysokość
2 mm
Wysokość
16 mm
Wysokość
8 mm
Średnica
4.4 mm
Wysokość
74.4 mm
Długość
51 mm
Długość
24.6 mm
Długość
20.8 mm
Gwint
mm
Siła ręczna FH
50 N
Siła trzymająca F1
700 N
Siła trzymająca F2
1000 N
Siła zacisku F3
500 N
Siła zacisku F4
700 N
Ciężar ok.
kg
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
Wskazówki techniczne
Info
RoHS
Yes
Nr taryfy celnej
82057000
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD