??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K1256 - Dispositivos de sujeción rápida verticales con pie horizontal y husillo de presión ajustable
Lista de materiales
K1256.01000
Referencia
Posición
material
Ángulo de apertura de la empuñadura
56 °
Ángulo de apertura del brazo de sujeción
100 °
Separación
15.9 mm
Anchura
25.4 mm
Anchura
23.8 mm
Anchura
33.3 mm
Anchura
9 mm
Anchura
5 mm
Altura
2 mm
Altura
16 mm
Altura
8 mm
Diámetro
4.4 mm
Altura
74.4 mm
Longitud
51 mm
Longitud
24.6 mm
Longitud
20.8 mm
Rosca
mm
Fuerza manual FH
50 N
Fuerza de sujeción F1
700 N
Fuerza de sujeción F2
1000 N
Fuerza de sujeción F3
500 N
Fuerza de sujeción F4
700 N
Poids
kg
Descripción
Información
Infotext
Indicaciones técnicas
Info
RoHS
Yes
Número de tarifa aduanera
82057000
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD