??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1254 - Toggle clamps mini vertical with flat foot and fixed clamping spindle
Bill of material
K1254.0800
Order No.
material
Position
opening angle of handle
60 °
opening angle of holding arm
95 °
distance
12.7 mm
width
25.4 mm
width
27 mm
width
39.7 mm
height
5
height
22.7 mm
height
9.6 mm
diameter
5.2 mm
height
104 mm
Length
65.8 mm
Length
28.6 mm
thread
mm
hand force FH
100 N
Holding force F1
800 N
Clamping force F3
600 N
Approx. weight
kg
Description
Информация
Infotext
Technical Information
RoHS
Yes
Customs tariff number
82057000
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей