??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K1254 - Miniaturowe dociskacze pionowe z przylgą poziomą i stałą śrubą dociskową
Lista materiałowa
K1254.0800
Nr zamówienia
Materiał
Pozycja
Kąt rozwarcia rękojeści
60 °
Kąt rozwarcia ramienia wspornikowego
95 °
Odstęp
12.7 mm
Szerokość
25.4 mm
Szerokość
27 mm
Szerokość
39.7 mm
Wysokość
5
Wysokość
22.7 mm
Wysokość
9.6 mm
Średnica
5.2 mm
Wysokość
104 mm
Długość
65.8 mm
Długość
28.6 mm
Gwint
mm
Siła ręczna FH
100 N
Siła trzymająca F1
800 N
Siła zacisku F3
600 N
Ciężar ok.
kg
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
Wskazówki techniczne
RoHS
Yes
Nr taryfy celnej
82057000
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD