??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K1254 - Miniaturní vertikální rychloupínač s vodorovnou patkou a pevným přítlačným šroubem
Kusovník
K1254.0800
Objednací číslo
Materiál
Poloha A min.
Úhel rozevření rukojeti
60 °
Úhel rozevření přidržovacího ramena
95 °
Vzdálenost
12.7 mm
Šířka
25.4 mm
Šířka
27 mm
Šířka
39.7 mm
Výška
5
Výška
22.7 mm
Výška
9.6 mm
Průměr
5.2 mm
Výška
104 mm
Délka
65.8 mm
Délka
28.6 mm
Závit
mm
Manuální síla FH
100 N
Přídržná síla F1
800 N
Upínací síla F3
600 N
Hmotnost cca
kg
Popis
Informace
Infotext
Technická upozornění
RoHS
Yes
?íslo celního tarifu
82057000
Číslo EAN KIPP
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model