??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K1254 - Mini sauterelle à levier vertical avec embase horizontale et broche de pression fixe
Nomenclature
K1254.0800
Référence
matière
Position
Angle d'ouverture de la poignée
60 °
Angle d'ouverture du bras
95 °
Distance
12.7 mm
Largeur
25.4 mm
Largeur
27 mm
Largeur
39.7 mm
Hauteur
5
Hauteur
22.7 mm
Hauteur
9.6 mm
Diamètre
5.2 mm
Hauteur
104 mm
Longueur
65.8 mm
Longueur
28.6 mm
Filetage
mm
Force manuelle FH
100 N
force de retenue F1
800 N
Force de serage F3
600 N
Poids environ
kg
Description
Information
Infotext
Consignes techniques
RoHS
Yes
Numéro de tarif douanier
82057000
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés