??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K1254 - Dispositivos de sujeción mini verticales con pie horizontal y husillo de presión fijo
Lista de materiales
K1254.0800
Referencia
material
Posición
Ángulo de apertura de la empuñadura
60 °
Ángulo de apertura del brazo de sujeción
95 °
Separación
12.7 mm
Anchura
25.4 mm
Anchura
27 mm
Anchura
39.7 mm
Altura
5
Altura
22.7 mm
Altura
9.6 mm
Diámetro
5.2 mm
Altura
104 mm
Longitud
65.8 mm
Longitud
28.6 mm
Rosca
mm
Fuerza manual FH
100 N
Fuerza de sujeción F1
800 N
Fuerza de sujeción F3
600 N
Poids
kg
Descripción
Información
Infotext
Indicaciones técnicas
RoHS
Yes
Número de tarifa aduanera
82057000
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD