??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 3
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1253 - Toggle clamps vertical heavy-duty with fixed clamping spindle
Bill of material
K1253.06000
Order No.
Position
opening angle of handle
130 °
opening angle of holding arm
°
distance
mm
width
mm
distance
mm
width
mm
width
mm
width
mm
width
mm
height
mm
height
mm
diameter
mm
height
mm
Length
mm
Length
mm
thread
mm
Holding force F1
N
hand force FH
500 N
Clamping force F3
N
Approx. weight
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Technical Information
Customs tariff number
82057000
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models