??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1245 - Toggle clamp, steel, vertical, heavy-duty version with adjustable spindle
Bill of material
K1245.06000
Order No.
K1245.06000
Position
opening angle of handle
134 °
opening angle of holding arm
210 °
width
27 mm
distance
15 mm
width
12 mm
width
6 mm
width
12.5 mm
width
6.5 mm
height
42 mm
height
15 mm
height
137 mm
Length
84 mm
Length
45 mm
Length
31 mm
thread
M6x50 mm
Holding force F1
3000 N
Holding force F2
6000 N
hand force FH
200 N
Clamping force F3
800 N
Clamping force F4
900 N
Approx. weight
0.2934 kg
Description
Information
Infotext
Technical Information
RoHS
Yes
EAN-Nr. Kipp
4059245316502
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models