??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K1245 - Ginocchiera di serraggio rapido verticale modello pesante con mandrino pressore regolabile
Lista materiale
K1245.06000
N. d'ordine
K1245.06000
Posizione A min.
Angolo di apertura maniglia
134 °
Angolo di apertura braccio di sostegno
210 °
Larghezza
27 mm
Distanza
15 mm
Larghezza
12 mm
Larghezza
6 mm
Larghezza
12.5 mm
Larghezza
6.5 mm
Altezza
42 mm
Altezza
15 mm
Altezza
137 mm
Lunghezza
84 mm
Lunghezza
45 mm
Lunghezza
31 mm
Filettatura
M6x50 mm
Forza di tenuta F1
3000 N
Forza di tenuta F1
6000 N
Forza manuale FH
200 N
Forza di serraggio F3
800 N
Forza di serraggio F4
900 N
Poids
0.2934 kg
Descrizione
Informazioni
Infotext
Note tecniche
RoHS
Yes
Codice di tariffa doganale
82057000
Codice EAN KIPP
4059245316502
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD