??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K1245 - Dociskacze szybkomocujące stalowe, pionowe ciężkie z przestawną śrubą dociskową
Lista materiałowa
K1245.06000
Nr zamówienia
K1245.06000
Pozycja
Kąt rozwarcia rękojeści
134 °
Kąt rozwarcia ramienia wspornikowego
210 °
Szerokość
27 mm
Odstęp
15 mm
Szerokość
12 mm
Szerokość
6 mm
Szerokość
12.5 mm
Szerokość
6.5 mm
Wysokość
42 mm
Wysokość
15 mm
Wysokość
137 mm
Długość
84 mm
Długość
45 mm
Długość
31 mm
Gwint
M6x50 mm
Siła trzymająca F1
3000 N
Siła trzymająca F2
6000 N
Siła ręczna FH
200 N
Siła zacisku F3
800 N
Siła zacisku F4
900 N
Ciężar ok.
0.2934 kg
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
Wskazówki techniczne
RoHS
Yes
Nr taryfy celnej
82057000
EAN-Nr. Kipp
4059245316502
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD