??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K1245 - Dispositivos de sujeción rápida de acero, verticales versión pesada con husillo ajustable
Lista de materiales
K1245.06000
Referencia
K1245.06000
Posición
Ángulo de apertura de la empuñadura
134 °
Ángulo de apertura del brazo de sujeción
210 °
Anchura
27 mm
Separación
15 mm
Anchura
12 mm
Anchura
6 mm
Anchura
12.5 mm
Anchura
6.5 mm
Altura
42 mm
Altura
15 mm
Altura
137 mm
Longitud
84 mm
Longitud
45 mm
Longitud
31 mm
Rosca
M6x50 mm
Fuerza de sujeción F1
3000 N
Fuerza de sujeción F2
6000 N
Fuerza manual FH
200 N
Fuerza de sujeción F3
800 N
Fuerza de sujeción F4
900 N
Poids
0.2934 kg
Descripción
Información
Infotext
Indicaciones técnicas
RoHS
Yes
Número de tarifa aduanera
82057000
EAN-Nr. Kipp
4059245316502
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD