??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K1243 - Miniaturní horizontální rychloupínač se svislou patkou a nastavitelným přítlačným šroubem
Kusovník
K1243.0500
Objednací číslo
K1243.0500
Poloha A min.
Úhel rozevření rukojeti
75 °
Úhel rozevření přidržovacího ramena
90 °
Vzdálenost
15.9 mm
Šířka
23.8 mm
Vzdálenost
11.1 mm
Šířka
6 mm
Šířka
3 mm
Šířka
8 mm
Šířka
5 mm
Výška
16 mm
Výška
6.8 mm
Vzdálenost
4 mm
Průměr
4.4 mm
Výška
25.3 mm
Délka
79 mm
Délka
20.7 mm
Délka
13.5 mm
Závit
M4x20 mm
Manuální síla FH
50 N
Přídržná síla F1
250 N
Holding force F1
500 N
Upínací síla F3
150 N
Upínací síla F4
350 N
Hmotnost cca
0.0315 kg
Popis
Informace
Infotext
RoHS
Yes
?íslo celního tarifu
82057000
Číslo EAN KIPP
4059245316489
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model