??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1242 - Toggle clamp, steel, horizontal, heavy-duty version with adjustable clamping spindle
Bill of material
K1242.06000
Order No.
K1242.06000
Position
opening angle of handle
93 °
opening angle of holding arm
91 °
distance
70 mm
width
90 mm
width
30 mm
width
48 mm
width
22.7 mm
width
12.7 mm
distance
10 mm
height
51 mm
height
25 mm
diameter
4.4 mm
diameter
13 mm
height
83.9 mm
Length
271 mm
Length
74.5 mm
thread
M12x100 mm
hand force FH
250 N
Holding force F1
3000 N
Holding force F2
6000 N
Clamping force F3
1800 N
Clamping force F4
3400 N
Approx. weight
1.2190 kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
EAN-Nr. Kipp
4059245316472
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models