??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K1242 - Sauterelle à levier horizontal, en acier modèle lourd avec broche de pression réglable
Nomenclature
K1242.06000
Référence
K1242.06000
Position
Angle d'ouverture de la poignée
93 °
Angle d'ouverture du bras
91 °
Distance
70 mm
Largeur
90 mm
Largeur
30 mm
Largeur
48 mm
Largeur
22.7 mm
Largeur
12.7 mm
Distance
10 mm
Hauteur
51 mm
Hauteur
25 mm
Diamètre
4.4 mm
Diamètre
13 mm
Hauteur
83.9 mm
Longueur
271 mm
Longueur
74.5 mm
Filetage
M12x100 mm
Force manuelle FH
250 N
force de retenue F1
3000 N
force de retenue F2
6000 N
Force de serage F3
1800 N
Force de serage F4
3400 N
Poids environ
1.2190 kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Numéro de tarif douanier
82057000
EAN-Nr. Kipp
4059245316472
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés