??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K1242 - Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale modello pesante con mandrino pressore regolabile
Lista materiale
K1242.06000
N. d'ordine
K1242.06000
Posizione A min.
Angolo di apertura maniglia
93 °
Angolo di apertura braccio di sostegno
91 °
Distanza
70 mm
Larghezza
90 mm
Larghezza
30 mm
Larghezza
48 mm
Larghezza
22.7 mm
Larghezza
12.7 mm
Distanza
10 mm
Altezza
51 mm
Altezza
25 mm
Diametro
4.4 mm
Diametro
13 mm
Altezza
83.9 mm
Lunghezza
271 mm
Lunghezza
74.5 mm
Filettatura
M12x100 mm
Forza manuale FH
250 N
Forza di tenuta F1
3000 N
Forza di tenuta F1
6000 N
Forza di serraggio F3
1800 N
Forza di serraggio F4
3400 N
Poids
1.2190 kg
Descrizione
Informazioni
Infotext
RoHS
Yes
Codice di tariffa doganale
82057000
Codice EAN KIPP
4059245316472
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD