??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K1242 - Dociskacze szybkomocujące stalowe, poziome ciężkie z przestawną śrubą dociskową
Lista materiałowa
K1242.06000
Nr zamówienia
K1242.06000
Pozycja
Kąt rozwarcia rękojeści
93 °
Kąt rozwarcia ramienia wspornikowego
91 °
Odstęp
70 mm
Szerokość
90 mm
Szerokość
30 mm
Szerokość
48 mm
Szerokość
22.7 mm
Szerokość
12.7 mm
Odstęp
10 mm
Wysokość
51 mm
Wysokość
25 mm
Średnica
4.4 mm
Średnica
13 mm
Wysokość
83.9 mm
Długość
271 mm
Długość
74.5 mm
Gwint
M12x100 mm
Siła ręczna FH
250 N
Siła trzymająca F1
3000 N
Siła trzymająca F2
6000 N
Siła zacisku F3
1800 N
Siła zacisku F4
3400 N
Ciężar ok.
1.2190 kg
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
RoHS
Yes
Nr taryfy celnej
82057000
EAN-Nr. Kipp
4059245316472
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD