??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K1242 - Dispositivos de sujeción rápida de acero, horizontales, versión pesada con husillo de presión ajustable
Lista de materiales
K1242.06000
Referencia
K1242.06000
Posición
Ángulo de apertura de la empuñadura
93 °
Ángulo de apertura del brazo de sujeción
91 °
Separación
70 mm
Anchura
90 mm
Anchura
30 mm
Anchura
48 mm
Anchura
22.7 mm
Anchura
12.7 mm
Separación
10 mm
Altura
51 mm
Altura
25 mm
Diámetro
4.4 mm
Diámetro
13 mm
Altura
83.9 mm
Longitud
271 mm
Longitud
74.5 mm
Rosca
M12x100 mm
Fuerza manual FH
250 N
Fuerza de sujeción F1
3000 N
Fuerza de sujeción F2
6000 N
Fuerza de sujeción F3
1800 N
Fuerza de sujeción F4
3400 N
Poids
1.2190 kg
Descripción
Información
Infotext
RoHS
Yes
Número de tarifa aduanera
82057000
EAN-Nr. Kipp
4059245316472
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD