??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K1238 - NC-Spanner Backenbreite 125 mm
Stückliste
K1238.125470
Bestellnummer
K1238.125470
Spannbereich
mm
Wert eingeben für H
Spannbereich
mm
cm
inch
ft
Breite
125 mm
Länge
470 mm
Länge
115 mm
Länge
300 mm
Länge
280 mm
Länge
150 mm
Länge
564 mm
Gewicht ca.
38.0000 kg
Beschreibung
Information
Infotext
Technische Hinweise
Info
RoHS
Yes
Zolltarifnummer
84662080
EAN-Nr. Kipp
4059495414126
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen