??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K1238 - NC 夹具,钳口宽度 125 mm
明细表
K1238.125470
订货号
K1238.125470
夹紧范围
mm
输入参数值: H
夹紧范围
mm
cm
inch
ft
宽度
125 mm
长度
470 mm
长度
115 mm
长度
300 mm
长度
280 mm
长度
150 mm
长度
564 mm
重量约
38.0000 kg
描述
信息
Infotext
技术资料
Info
RoHS
Yes
关税税号
84662080
EAN-Nr. Kipp
4059495414126
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,并在收到订单后立即从中央仓库发货。没有库存的商品通常会立即采购。所有库存都会在店内实时显示。
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型