??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K1238 - Imadła NC szerokość szczęk 125 mm
Lista materiałowa
K1238.125470
Nr zamówienia
K1238.125470
Zakres mocowania
mm
Enter value for H
Zakres mocowania
mm
cm
inch
ft
Szerokość
125 mm
Długość
470 mm
Długość
115 mm
Długość
300 mm
Długość
280 mm
Długość
150 mm
Długość
564 mm
Ciężar ok.
38.0000 kg
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
Wskazówki techniczne
Info
RoHS
Yes
Nr taryfy celnej
84662080
EAN-Nr. Kipp
4059495414126
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% dostępności towarów. Prawie wszystkie produkty z asortymentu są dostępne w magazynie i są wysyłane natychmiast po otrzymaniu zamówienia. Produkty, których nie ma w magazynie, są zazwyczaj szybko zamawiane. Wszystkie dostępne produkty są wyświetlane na żywo w sklepie.
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD