目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
$BESTKIPPUSA.
KIPP USA
Clamping devices
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/clamping_devices/04470_1_asmtab.prj},{NB=$BESTKIPPUSA.},{BN=14},{B=22},{B1=14},{HMIN=1.5},{HMAX=13.5},{H1=34},{H2=11},{H3=5},{L=55},{L1=1.8},{F=5.5},{F1=0.7},{GEW=0.1524},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245862849},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA},{BM=Info},{NDM=8},{SW=6.000},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{D1=0},{PPATH=04470_1_schb.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1230 - T-slot clamps
Bill of material
$BESTKIPPUSA.
width
14
14
mm
total width
22
22
mm
total width
14
14
mm
clamping height min.
1.5
1.5
mm
clamping height max
13.5
13.5
mm
height
34
34
mm
height
11
11
mm
Height
5
5
mm
L
55
55
mm
Clamp travel
1.8
1.8
mm
horizontal clamping force
5.5
5.5
kN
vertical clamping force
0.7
0.7
kN
Approx. weight
0.1524
0.1524
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Zolltarifnummer USA
EAN-Nr. Kipp
4059245862849
4059245862849
inch/mm
MM
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
PPATH
04470_1_schb.prj
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型