??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Снятый с производства продукт
Продукт снят с производства с 13 апр. 2023 г..
Альтернативная(ые) деталь(и)
Не указаны действительные запасные части. По вопросам, пожалуйста, обращайтесь к производителю.
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1211 - Adapter plates round
Bill of material
K1211.145
Order No.
Form
Diameter
145 mm
Diameter
11.5 mm
Thread
M5 mm
Thread
M6 mm
Length
140 mm
Length
8 mm
Length
14 mm
Length
13 mm
Length
26 mm
Length
38 mm
Length
10 mm
distance
40 mm
Abstnd
26 mm
distance
30 mm
distance
38 mm
distance
60 mm
distance
mm
Radius
5 mm
Radius
42 mm
Radius
58.5 mm
height
5 mm
Approx. weight
kg
Description
Информация
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
Standardlieferzeit
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей