??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 4
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K1198 - Zawiasy aluminiowe, z zatrzaskiem
Lista materiałowa
K1198.556712
Nr zamówienia
Materiał
Aluminium
Kąt
°
Szerokość
55 mm
Odstęp
38 mm
Długość
67 mm
Odstęp
48 mm
Średnica
6.3 mm
Średnica
18 mm
Grubość
4.5 mm
maks. moment obrotowy Nm
Nm
Ciężar ok.
kg
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
RoHS
Yes
Nr taryfy celnej
83021090
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
FILTR
KIPP,NORELEM,KIPP_USA
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD