??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K1197 - Zawiasy aluminiowe, z zatrzaskiem
Lista materiałowa
K1197.35301
Nr zamówienia
K1197.35301
Materiał
Aluminium
Kąt
°
Szerokość
35 mm
Odstęp
21 mm
Długość
30 mm
Odstęp
15 mm
Średnica
3.5 mm
Średnica
10 mm
Grubość
3.3 mm
maks. moment obrotowy Nm
0,3 Nm
F1
2260 N
F2
1380 N
Ciężar ok.
0.0093 kg
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
RoHS
Yes
Nr taryfy celnej
83021090
EAN-Nr. Kipp
4059245267590
FILTR
KIPP,NORELEM,KIPP_USA
XA
17.0
XB
17.0
XC
32.8
XD
15.0
XE
10.2
XF
13.0
XG
2.5
XH
3.5
XI
1.5
XJ
24.0
XK
0.5
XL
9.500 mm
XM
5.000 mm
XN
5.100 mm
XO
0.000 mm
XP
0.000 mm
XQ
0.000 mm
XR
0.000 mm
XS
0.000 mm
XT
4.500 mm
XU
0.000 mm
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD