??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K1197 - Scharniere aus Aluminium, mit Rastfunktion
Stückliste
K1197.35301
Bestellnummer
K1197.35301
Material
Aluminium
Winkel
°
Breite
35 mm
Abstand
21 mm
Länge
30 mm
Abstand
15 mm
Durchmesser
3.5 mm
Durchmesser
10 mm
Dicke
3.3 mm
max. Drehmoment Nm
0,3 Nm
F1
2260 N
F2
1380 N
Gewicht ca.
0.0093 kg
Beschreibung
Information
Infotext
RoHS
Yes
Zolltarifnummer
83021090
EAN-Nr. Kipp
4059245267590
FILTER
KIPP,NORELEM,KIPP_USA
XA
17.0
XB
17.0
XC
32.8
XD
15.0
XE
10.2
XF
13.0
XG
2.5
XH
3.5
XI
1.5
XJ
24.0
XK
0.5
XL
9.500 mm
XM
5.000 mm
XN
5.100 mm
XO
0.000 mm
XP
0.000 mm
XQ
0.000 mm
XR
0.000 mm
XS
0.000 mm
XT
4.500 mm
XU
0.000 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen