카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1197.35301
KIPP USA
Hinges
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/scharniere/27861_asmtab.prj},{NB=K1197.353010},{A=35},{A1=21},{B=30},{B1=15},{D=3.5},{D1=10},{S=3.3},{F1=2260},{F2=1380},{GEW=0.0093},{EAN=4059245267590},{XA=17.0},{XB=17.0},{XC=32.8},{XD=15.0},{XE=10.2},{XF=13.0},{XG=2.5},{XH=3.5},{XI=1.5},{XJ=24.0},{XK=0.5},{XL=9.500},{XM=5.000},{XN=5.100},{XO=0.000},{XP=0.000},{XQ=0.000},{XR=0.000},{XS=0.000},{XT=4.500},{XU=0.000},{BESTKIPPUSA=K1197.35301},{MATERIAL=Aluminium},{MOMENT=0,3},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{PPATH=27861_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{W=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1197 - Hinges aluminium, with detent
Bill of material
K1197.35301
Order No.
K1197.35301
Material
Aluminium
Angle
0.000
-90.000
-60.000
-30.000
0.000
30.000
60.000
90.000
120.000
150.000
180.000
0.000
-90.000
-60.000
-30.000
0.000
30.000
60.000
90.000
120.000
150.000
180.000
°
width
35
mm
Distance
21
mm
Length
30
mm
Distance
15
mm
diameter
3.5
mm
diameter
10
mm
thickness
3.3
mm
Max. torque Nm
0,3
Nm
F1
2260
N
F2
1380
N
Approx. weight
0.0093
kg
Description
정보
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
4059245267590
FILTER
KIPP,NORELEM,KIPP_USA
XA
17.0
XB
17.0
XC
32.8
XD
15.0
XE
10.2
XF
13.0
XG
2.5
XH
3.5
XI
1.5
XJ
24.0
XK
0.5
XL
9.500
mm
XM
5.000
mm
XN
5.100
mm
XO
0.000
mm
XP
0.000
mm
XQ
0.000
mm
XR
0.000
mm
XS
0.000
mm
XT
4.500
mm
XU
0.000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성