??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K1197 - Charnière en aluminium avec fonction de verrouillage
Nomenclature
K1197.35301
Référence
K1197.35301
Matière
Aluminium
Angle
°
Largeur
35 mm
Distance
21 mm
Longueur
30 mm
Distance
15 mm
Diamètre
3.5 mm
Diamètre
10 mm
Epaisseur
3.3 mm
Couple max. Nm
0,3 Nm
F1
2260 N
F2
1380 N
Poids environ
0.0093 kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Numéro de tarif douanier
83021090
EAN-Nr. Kipp
4059245267590
FILTER
KIPP,NORELEM,KIPP_USA
XA
17.0
XB
17.0
XC
32.8
XD
15.0
XE
10.2
XF
13.0
XG
2.5
XH
3.5
XI
1.5
XJ
24.0
XK
0.5
XL
9.500 mm
XM
5.000 mm
XN
5.100 mm
XO
0.000 mm
XP
0.000 mm
XQ
0.000 mm
XR
0.000 mm
XS
0.000 mm
XT
4.500 mm
XU
0.000 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés