??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K1197 - Cerniere in alluminio, con funzione di arresto
Lista materiale
K1197.35301
N. d'ordine
K1197.35301
Materiale
Alluminiuo
Angolare
°
Larghezza
35 mm
Distanza
21 mm
Lunghezza
30 mm
Distanza
15 mm
Diametro
3.5 mm
Diametro
10 mm
Spessore
3.3 mm
coppia max. Nm
0,3 Nm
F1
2260 N
F2
1380 N
Poids
0.0093 kg
Descrizione
Informazioni
Infotext
RoHS
Yes
Codice di tariffa doganale
83021090
Codice EAN KIPP
4059245267590
FILTRO
KIPP,NORELEM,KIPP_USA
XA
17.0
XB
17.0
XC
32.8
XD
15.0
XE
10.2
XF
13.0
XG
2.5
XH
3.5
XI
1.5
XJ
24.0
XK
0.5
XL
9.500 mm
XM
5.000 mm
XN
5.100 mm
XO
0.000 mm
XP
0.000 mm
XQ
0.000 mm
XR
0.000 mm
XS
0.000 mm
XT
4.500 mm
XU
0.000 mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD